DS-PTV 6 - Täckbricka
DS-PTV 6
-
Täckbricka
1182214
Täckbricka, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Ändplatta
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Anmärkning
Allmänt
Ett täckplattsegment ska användas om radplintar med ett större antal anslutningspunkter inte kan täckas med konturen för en annan radplint.
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1182214
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE2Z1X
Produktnyckel
BE2Z1X
GTIN
4063151219406
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,58 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,58 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,01 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp