ILC 350 ETH
-
Styrsystem
2737203
Inline-Controller med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrsystem resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | typ. 1 MByte |
| Remanent dataminne | 64 kbyte (NVRAM) |
| Lagringsminne | 2 MByte |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antal trådar (tasks) | 16 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (INTERBUS-in-/utgångsdata) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Antal understödda abonnenter (INTERBUS) | max. 512 (totalt, därav 254 fjärrbuss-deltagare/bussegment) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (INTERBUS) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 62 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | 15 |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Lokal diagnostik | |
| Benämning | LNK, ACT, 100 |
| Övervakad funktion | Higher-level network |
| optisk framställning | LED |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| Systemkrav | |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ från Version 1.14 |
| Lokal diagnos | LNK, ACT, 100 Higher-level network LED |
| FC RUN, FAIL IEC-61131-exekveringsmiljö LED | |
| RDY/RUN, BSA; FAIL; PF INTERBUS-master LED | |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 6 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % |
| Spänningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 5 % |
| Strömförbrukning typisk | 250 mA (vid tomgång är ingen lokalbussabonnent ansluten, buss inaktiv) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | integrerad (med batteribackup) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | 2 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strömförsörjning | 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | max. 8 A |
| Strömförbrukning | max. 8 A DC |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | max. 8 A |
| Strömförbrukning | max. 5 A |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | 8 snabba ingångar, avbrottsingång |
| Antal ingångar | 12 |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| Parametrering/programmering/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anslutningstyp | 6-polig MINI-DIN-hylsa (PS/2) |
| Överföringshastighet | max. 38,4 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredd | 182 mm |
| Höjd | 140,5 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g, enligt IEC 60068-2-6 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2737203 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRAAAC |
| Produktnyckel | DRAAAC |
| GTIN | 4017918948368 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 790 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 740,9 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
FTP-server
Komplett fältbuss-styrenhet (8192 I/O-punkter)
Flash File-system
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrerat Ethernet-gränssnitt
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge