ILC 330 ETH - Styrsystem
2737193

Inline-Controller med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrsystem resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Fördelar

Flash File-system
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
FTP-server
Komplett fältbuss-styrenhet (8192 I/O-punkter)
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrerat Ethernet-gränssnitt
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.