ILC 155 ETH
-
Styrsystem
2988188
Inline-Controller med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrsystem resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Display | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 512 kbyte |
| Remanent dataminne | 48 kbyte (NVRAM) |
| Lagringsminne | 512 kbyte |
| Antal datamoduler | beroende på lagringsminne |
| Antal trådar (tasks) | 8 |
| Systemgränser Styrenhet | |
| Processdata (INTERBUS-in-/utgångsdata) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antal understödda abonnenter (INTERBUS) | max. 128 |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare (INTERBUS) | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 16 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | max. 3 |
| Funktion | |
| Diagnostikdisplay | nej |
| Redundansfunktion | nej |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Systemkrav | |
| Konfigurationsverktyg | Config+ från version 1.01 |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikationsgränssnitt | OPC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 5 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 5 % |
| Maximal strömupptagning | 870 mA (370 mA logikförsörjning + 500 mA analog-spänningsförsörjning) |
| Strömförbrukning typisk | 210 mA |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja |
| Beskrivning realtidsklocka | integrerad (med batteribackup) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | 0,8 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strömförsörjning | 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A DC (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | 8 A DC |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | 8 A (Summa av UM + US) |
| Strömförbrukning | 8 A DC |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| Parametrisering/övervakning/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anslutningstyp | RS-232-C, 6-polig MINI-DIN-kontakt (PS/2) Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Överföringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2988188 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356283847 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 363,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 352,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Flash File-system
Fullvärdig INTERBUS-master (4096 I/O-punkter)
FTP-server
Integrerad webbserver för visualisering med WebVisit
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Stöd för många protokoll som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL m.fl.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge