AXC CLOUD-PRO - Styrsystem
2402985

Axiocontrol för kommunikation med PROFICLOUD. För direkt kontroll av Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-gränssnitt och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3. Komplett med anslutningskontakt och märkfält.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Integrerad avbrottsfri strömförsörjning för målinriktad nedladdning av applikationen
Ökad EMC-tålighet
2x Ethernet-gränssnitt (integrerad switch)
SD-kort upp till 2 GV som valfritt jackbart parametreringsminne
Webbserver HTML5 och JAVA
Konfiguration via USB
Upp till 63 AXIO I/O-moduler direkt uppradbara
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP omfl.
Molnstyrsystem för decentraliserad användning av I/O-enheter
Kostnadsfri Engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)