MICROFOX-PC ESD_DB - Spetstång
1212801
E-nummer: 1660232

ESD elektronik-spetsig tång, böjd 45°, slät gripyta, med öppningsfjäder, icke-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
Ergonomiskt format tvåkomponentgrepp för lätthanterligt och halksäkert arbete.
Genomförd länk för långvarig stabilitet och optimalt kraftförlopp
Speciella ledande plastgrepp ger en långsam och kontrollerad bortledning av elektrostatisk energi enligt standarder och föreskrifter som t.ex. DIN EN 61340‑5
Tillverkad av specialverktygsstål av hög kvalitet
Metallytor är finpolerade och fosfaterade för ett optimalt rostskydd och reflexfritt arbete