CSS 7.5-3/3-B
-
Speed starter
1835482
Basmodul med valbar operatörsenhet, mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 7,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e samt bromsmotståndsanslutning
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör