CSS 4.0-3/3-B - Speed starter
1835412

Förbereds för CRA:s krav

Basmodul med valbar operatörsenhet, mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 4,0 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e samt bromsmotståndsanslutning

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter