CSS 2.2-1/3-B - Speed starter
1835364

Förbereds för CRA:s krav

Basmodul med valbar operatörsenhet, mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 230 V AC och 2,2 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter