CSS 0.75-3/3-EMC-B - Speed starter
1834785

Förbereds för CRA:s krav

Basmodul med valbar operatörsenhet, mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,75 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e samt inbyggt avstörningsfilter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter