CSS 0.25-3/3-EMC-B - Speed starter
1835302

Förbereds för CRA:s krav

Basmodul med valbar operatörsenhet, mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,25 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e samt inbyggt avstörningsfilter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer







Kompatibla produkter