Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

En titt på instrumentpanelen i Impulse Analytics Service

Impulse Analytics Service: övervakning av och prognoser för överspänningsskydd

Med Impulse Analytics Service från Phoenix Contacts IoT-plattform Proficloud.io kan med hjälp av den IoT-kompatibla maskinvaran ImpulseCheck viktiga uppgifter om det använda överspänningsskyddet och dess hälsa registreras. Eftersom den resterande livslängden kan förutsägas och tack vare fjärråtkomsten kan företagen mycket enklare planera och genomföra sina underhållsarbeten.

Kontakta oss för mer information om produkterna

Fördelarna med Impulse Analytics Service

  • Preventivt underhåll tack vare realtidsmätning av stötströmmar och transienta överspänningar samt enkel dataexport för dina egna analyser
  • Övervakning av maskinens status och överspänningsskyddet när du vill och var du vill tack vare statusrapporter med en knapptryckning
  • Automatiserade processer genom molnbaserade mätvärdesanalyser som kombineras med värden från överspänningshändelser. T.ex. används lokala väderdata och platsinformation, för att optimera logistik- och arbetsflödesprocesser
Fem användningsfall:
Smarta tjänster i praktiken

Ta reda på hur företag i olika branscher använder våra molntjänster för att snabbt och enkelt organisera sitt dagliga arbete mer effektivt.

Upptäck våra smarta tjänster
Whitepaper om smarta tjänster

Funktioner för Impulse Analytics Service

  • Identifiera hälsotillstånd (även State of Health, SoH) för varje enskilt överspänningsskydd
  • Kontinuerlig översikt över systemets tillstånd och överspänningsskydd
  • Lättare att förutsäga underhållsarbetet vilket ger effektivt resursutnyttjande