Charge Repay Service på en stationär dator och en smartphone

Charge Repay Service – faktureringstjänst för privata wallboxar

Med Charge Repay Service kan laddningen av eldrivna företagsfordon faktureras på ett enkelt och rättssäkert sätt. Tack vare patenterad eftermonterad maskinvara kan alla wallboxar för hemmet användas för fakturering i enlighet med kalibreringslagstiftningen. Användare av Charge Repay Service kan på ett flexibelt sätt köpa en ny wallbox eller eftermontera befintliga modeller. Den användarvänliga webbappen gör det möjligt att klassificera laddningen som privat eller för företag.

Kontakta oss för mer information om produkterna

Med Charge Repay Service

Elbil med laddkontakt
Charge Repay Service på bildskärm
Charge Repay Service på smartphone
Apparatskåpskablage
Elbil med laddkontakt

Integreringen av hemmets energisystem är en komplicerad sak. Charge Repay Service ger dig som förare full flexibilitet vid valet av wallbox. Ditt befintliga system behöver inte bytas ut utan kan helt enkelt integreras. Faktureringstjänsten blockerar inte några gränssnitt och stör inte den befintliga installationen i hemmet.

Charge Repay Service på bildskärm

Charge Repay Service erbjuder en automatiserad onboarding-process som avsevärt minskar den administrativa arbetsbördan för fordonsparksledningen. Vi tar hand om hela processen, inklusive ersättning av laddkostnaderna till förarna. En användarvänlig administrationsplattform säkerställer att all relevant information alltid är tillgänglig.

Charge Repay Service på smartphone

Betalningarna till tjänstebilsförarna görs direkt via Charge Repay Service. Detta minskar arbetsinsatsen som krävs för att integrera återbetalningen i befintliga system. Bolaget får en sammanlagd månadsfaktura. Tjänsten skyddar förarnas personuppgifter. Alternativt kan alla relevant data också hämtas via API för integrering i befintliga HR-verktyg.

Apparatskåpskablage

Certifierade elinstallatörer erbjuder säker, standardiserad och framför allt snabb installation av maskinvaran i hela Tyskland. Genom att kontrollera en rad faktorer på distans i förväg kan installatörerna säkerställa att alla förutsättningar på platsen är uppfyllda.

charge-repay.io
Mer information om Charge Repay Service

Ta reda exakt hur Charge Repay Service från Phoenix Contact fungerar.

Mer information
Charge Repay Service

Lösningens smarta funktioner

  • Kostnadseffektivt: Upp till 50 % lägre kostnader jämfört med att ersätta den befintliga wallboxen med en lösning som uppfyller kraven i kalibreringslagen
  • Användarorienterat: Utnyttjar befintliga installationer och integrering i solcellsanläggningen, maximal flexibilitet för nya installationer och snabb tillgänglighet
  • Hållbart och rättssäkert: Hållbar eftermontering av befintliga wallboxar – maskinvara behöver inte bytas i onödan
Whitepaper Charge@Home

Ladda ner vårt whitepaper Charge@Home nu Framtidssäker hantering av fordonsparken

Vårt whitepaper tar upp vilka krav som ställs på privata laddlösningar. I vårt whitepaper visas hur dessa laddlösningar används för att fakturera tjänstebilar på ett rättssäkert sätt. Ta reda på mer om installation av wallboxar, gällande lagstiftning och effektiva faktureringslösningar för laddning hemma.

Din personliga kontakt

För alla frågor som rör Charge Repay Service

Jag ser fram emot din förfrågan! Tveka inte att höra av dig till oss.