TMT (EX7,5)R CUS
-
Skylt för plintar
0803076
Skylt för plintar, Rulle, beställbar: radvis, vit (RAL 9010), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 50 m, textfältets höjd: 7,5 mm, textfältets bredd: 50000 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med hög och platt skyltspår
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål