Reparationer och returer
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
VS-SCRJ-PC-BK - Skyddslock
VS-SCRJ-PC-BK
-
Skyddslock
1417840
Skyddslock, kapslingsklass: IP67, material: Plast, färg: svart
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skyddslock
Konstruktion
SCRJ
Anslutning
SCRJ
Elektriska egenskaper
Överföringsmedium
Fiberoptik
Mått
Måttskiss
Bredd
30 mm
Höjd
21 mm
Längd
40,5 mm
Materialuppgifter
Färg
svart
Material
Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Kåpans material
Plast
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP67
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1417840
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
ABNNBZ
Produktnyckel
ABNNBZ
GTIN
4055626127217
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,551 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,551 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
CH
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp