VS-08-SD-S - Skyddslock
VS-08-SD-S
-
Skyddslock
1652871
Skyddslock, IP67, högt utförande, strålad för svetsapplikationer
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skyddslock
Anslutning
RJ45
Mått
Måttskiss
Bredd
20 mm
Höjd
33 mm
Längd
73 mm
Materialuppgifter
Färg
svart
Material
Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Material, packning
FPM
Kåpans material
PA
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass
IP67
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1652871
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel
ABNMAY
GTIN
4017918969899
Vikt per styck (inklusive förpackning)
4,38 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,81 g
Ursprungsland
DE