EV-T2SC-WL - Skyddslock
1169787

CHARX connect basic, Typ 2, Skyddslock, Gen 1, Tillbehör, Kantig, Montering från framsidan, M5-gänga, kapsling: svart, med självstängande mekanism, för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, Utan logotyp, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering