EV-T2SC-EM - Skyddslock
1627635

CHARX connect basic, Typ 2, Skyddslock, Gen 1, Tillbehör, Kantig, Montering från framsidan, kapsling: svart, för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, Präglad PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering
Mycket enkel montering tack vare skruvanslutning på framsidan
Det krävs mindre monteringsarbete tack vare en redan formsprutad tätning
Det krävs ingen separat monteringsram