MSLKG 5
-
Skyddsledarplint
0452014
E-nummer:
2910125
E-nummer:
2910125
Skyddsledarplint, Vid montering på genomgångsplintar med samma form måste man använda en ändbricka vid isolationsspänningar > 250 V, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M3, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul