MICROFOX-SB_DB - Sidavbitare
1212805
E-nummer: 1660221

Elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fasning, med öppningsfjäder, spegelpolerad och oljad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: diameter mjuk 0,2 ... 2,0 mm; medelhård 1,2 mm, hård 0,5 mm, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
Ergonomiskt format tvåkomponentgrepp för lätthanterligt och halksäkert arbete.
Genomförd länk för långvarig stabilitet och optimalt kraftförlopp
Metallytor är finpolerade och smörjda och erbjuder maximalt rostskydd
Tillverkad av specialverktygsstål av hög kvalitet
För olika tillämpningar