MICROFOX-S ESD_DB - Sidavbitare
1212804
E-nummer: 1660229

ESD elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 ... 2,0 mm; medelhård 1 mm, förpackningstyp: med hållare för visning för försäljning (Backcard)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Öppningsfjäder för jämn, lättmanövrerad öppning
Ergonomiskt format tvåkomponentgrepp för lätthanterligt och halksäkert arbete.
Speciella ledande plastgrepp ger en långsam och kontrollerad bortledning av elektrostatisk energi enligt standarder och föreskrifter som t.ex. DIN EN 61340‑5
Metallytor är finpolerade och fosfaterade för ett optimalt rostskydd och reflexfritt arbete
Tillverkad av specialverktygsstål av hög kvalitet
Förskruvad precisionslänk för långvarig stabilitet och optimala arbetsresultat