SSM E4 SM
-
Servomotor
2894405
Synkron-servomotor med ett märkvridmoment på upp till 21,4 Nm och ett maximalt vridmoment på 121 Nm för 230 V AC eller 400 V AC för drift på servoregulatorer av typ A-servo och Multi. Med den externa fläkten som kan levereras som tillval ökar märkvridmomentet till upp till 33,0 Nm.