SSM E2 SM
-
Servomotor
2894382
Synkron-servomotor med ett märkvridmoment på upp till 12,2 Nm och ett maximalt vridmoment på 70 Nm för 230 V AC eller 400 V AC för drift på servoregulatorer av typ A-servo och Multi. Med den externa fläkten som kan levereras som tillval ökar märkvridmomentet till upp till 18,7 Nm.