SSM E1 SM - Servomotor
2894379

Synkron-servomotor med ett märkvridmoment på upp till 7,0 Nm och ett maximalt vridmoment på 42 Nm för 230 V AC eller 400 V AC för drift på servoregulatorer av typ A-servo och Multi. Med den externa fläkten som kan levereras som tillval ökar märkvridmomentet till upp till 11,2 Nm.

Produktdetaljer






Kompatibla produkter