PSI-SC-DNET CAN - Segmentkopplare
2313449

Modulär segmentkopplare för potentialfördelning och utökning av räckvidden för DeviceNet/SDS/CANopen, datahastighet upp till 1 Mbit/s. Olika datahastigheter på gränssnitten kan konfigureras via programvara. Effektiv galvanisk isolation mellan gränssnitten, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Fördelar

Datahastigheter upp till 1 MBit/s
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena
Godkänd för användning i zon 2
Högvärdig 4-vägs isolation mellan alla gränssnitt