CLOUD CLIENT TX/TX är prisvärda fältapparater för säkra fjärrövervakningsscenarier via operatörsnätverk. Apparaterna har optimerats för användning med mGuard Secure Cloud. Samtliga CLOUD CLIENT-enheter stödjer därför standardiserade VPN-nät (virtuella privata nätverk). Ett funktionsutbud som optimeras för mGuard Secure Cloud medger snabb driftsättning av apparaterna på fältet.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Industriell VPN-gateway till mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation via operatörsnät, 2-port-switch, 1 digital ingång, 1 digital utgång
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Gateway för fjärrövervakning |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Säkerhetsfunktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | stöds |
| Antal till VPN-tunnel | 1 |
| Autentisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsförfarande | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanisk isolation | VCC // FE // Ethernet |
| Nätkonfiguration | Ethernet |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, över den jackbara push-in-plinten) |
| Strömförbrukning typisk | < 200 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 500 mA |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 2 (SELV) |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 126 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2702885 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC422 |
| Produktnyckel | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 331,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker kommunikation över IPsec
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Molnbaserad VPN-infrastruktur från Phoenix Contact
Nyckelfärdig VPN-infrastruktur för operatörer, maskin- och anläggningsbyggare
Säker och tillförlitlig genom industriellt beprövad mGuard-säkerhetsteknik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge