PSI-REP-CNET
-
Repeater
2313737
Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden för ControlNet, datahastighet upp till 5 Mbit/s, 4-vägsisolation, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Gränssnittsomvandlare |
| MTTF | 1856 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 837 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 345 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 1187 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 254 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // CNET // CNET |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,91 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 38 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 65 mA |
| ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) | |
| Funktion | |
| Status- och diagnos-indikering | Port A (modul-statusindikering), port B (modul-statusindikering) |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | Slutande kontakt |
| Minimal kopplingsspänning | 18 V DC |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 500 mA |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Signal | ControlNet™ |
| Data: ControlNet-gränssnitt, enligt EN 50170 | |
| Seriell överföringshastighet | 5 MBit/s |
| Anslutningstyp | BNC 75 Ω |
| Överföringssträcka | ≤ 1000 m |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Filformat/kodning | Seriell asynkron UART/NRZ |
| Data: ControlNet-gränssnitt, enligt EN 50170 | |
| Seriell överföringshastighet | 5 MBit/s |
| Anslutningstyp | BNC 75 Ω |
| Överföringssträcka | ≤ 1000 m |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea AWG max. | 14 |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Filformat/kodning | Seriell asynkron UART/NRZ |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 108 mm |
| Djup | 117 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-AUDI-Seat-centralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313737 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 245 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 245 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
Kompatibla produkter
Fördelar
Bit-Retiming för en valfri kaskadering av enheterna
Godkänd för användning i zon 2
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Alla anslutningar kan jackas via BNC-kontakt eller COMBICON-skruvplint
Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena
Galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (ControlNet (A) // ControlNet (B) // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge