Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FB-HSB-DP-SC - Repeater
2316382

PROFIBUS DP-kopplingssystem för integrering och diagnos av PROFIBUS DP. Innehåller One-Network-huvudstationsenhet (FB-HSB), PROFIBUS DP-repeater med oscilloskop (FB-DP-RPTR/SC).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kraftfull inbäddad webbserver för konfiguration och åtkomst till nätverksdiagnostik
Hantering och konfiguration av PROFIBUS-fältenheter via FDT/DTM
En kommunikationsgränssnittsmodul kan användas för upp till tio PROFIBUS DP- eller PROFIBUS PA-moduler.
Transparent automatisk identifiering av alla baudhastigheter upp till 12 Mbit/s