QUINT-DIODE/40
-
Redundansmodul
2938963
E-nummer:
5246090
E-nummer:
5246090
Redundansmodul QUINT DIODE/40
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsmärkspänningsområde | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsspänningsområde DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Polaritetsskydd | ja, < 60 V |
| Ingående märkström (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maximal ström Imax | 2x 19 A (6 mm² vid 40 °C) |
| 1x 39 A (6 mm² vid 40 °C) | |
| 2x 16 A (6 mm² vid 60 °C) | |
| 1x 32 A (6 mm² vid 60 °C) | |
| 2x 27 A (10 mm² vid 40 °C) | |
| 1x 54 A (10 mm² vid 40 °C) | |
| 2x 21 A (10 mm² vid 60 °C) | |
| 1x 43 A (10 mm² vid 60 °C) | |
| 2x 30 A (16 mm² vid 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² vid 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² vid 60 °C) | |
| 1x 48 A (16 mm² vid 60 °C) | |
| Transientöverspänningsskydd | transildiod |
| Spänningsfall in-/utgång | 0,5 V |
| Verkningsgrad | > 97 % |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 40 A |
| Förlusteffekt märklast maximal | 20 W |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,5 mm² |
| Ledararea styv max | 16 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 10 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 6 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv min | 0,5 mm² |
| Ledararea styv max | 16 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 10 mm² |
| Ledararea AWG min. | 20 |
| Ledararea AWG max. | 6 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Isolationsspänning utgång/PE | 1 kV |
| Isolationsspänning ingång/PE | 1 kV |
| Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 1 kV |
| Produkttyp | Redundansmodul |
| Produktfamilj | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | nej |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (i slutet kopplingsskåp) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 62 mm |
| Höjd | 84 mm |
| Djup | 102 mm |
| Delningsenhet | 3,4 TE |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras: horisontellt 20 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | vågrät och lodrät DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Kapslingens utförande | AIMg (kåpa), GD-ZnAICu (kylfläns) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, -25 ... 60°C) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60079-0 |
| Skeppsbyggnad-godkännande | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Artikelnr | 2938963 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMRP43 |
| Produktnyckel | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 683 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 600 g |
| Tullnummer | 85049090 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge