Portico är ett nytt fjärrstyrningsprogram för visning och interaktion med desktop på en annan elektronisk enhet via nätverket. Programvaran består av en klient-server-arkitektur, som kan upprätta antingen en punkt-till-punkt-kommunikation mellan en enskild enhet och en enskild klient eller mellan desktop på en enskild enhet och flera klienter. Ett tidsfönsterschema säkerställer att en enhet endast styrs av en enda klient vid en viss tidpunkt. I en produktionsmiljö kan Portico användas för visning och styrning av en maskin/process inom anläggningen från en extern plats. Dessutom kan Portico användas för felsökning på en kunds maskin/process via Internet från en OEM.
VL PORTICO SERVER 1 CLIENT
-
Programvara
2701453
Remote nätverksportalsprogramvara. Gör att en remote-client-PC kan fjärrstyras/visas.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar