VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5
-
Visualiseringsprogramvara
1108909
Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna OPC-server (DA & UA), larmsändare och 5 webbklienter med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1 024 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Åtkomstskydd med användarhantering
Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
Datagloggning, trendframställning och recepthantering
Script kan skapas i VBA och IL