PC WORX PRO UPD
-
Programmeringsprogramvara
2985372
Programuppdatering för PC-baserade automationslösningar, versionsuppdatering för PC Worx PRO LIC (t.ex. från 5.xx till 6.xx eller 3.xx till 6.xx). Kontakta din kontaktperson inom försäljning för en uppdatering av version 3.xx till 5.xx. Versionsspecifik licensnyckel.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
Integrerad diagnostik och övervakning
Genomgående stöd av drag and drop
Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
Programändringar även hos styrsystem som är igång
Öppna gränssnitt till EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerad simuleringsmiljö