PC WORX PRO LIC TL180
-
Programmeringsprogramvara
2400419
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar (tidsbegränsade till 180 dagar), PC Worx PRO-licens, innehåller alla 5 IEC-språken, med MSFC-kompilator, max. 128 kbyte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
Integrerad diagnostik och övervakning
Tidsbegränsad licens (180 dagar)
Genomgående stöd av drag and drop
Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
Programändringar även hos styrsystem som är igång
Öppna gränssnitt till EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerad simuleringsmiljö