PC WORX BASIC-PRO LIC - Programmeringsprogramvara
2985259

Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC Worx PRO licens, innehåller alla 5 IEC-språken, med MSFC-kompilator, max. 128 kbyte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel Uppgradering av en existerande basic-licens till en fullständig licens.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

En programmeringsmiljö för alla Phoenix Contact styrsystem
Globalt enhetlig manövrering tack vare programmering enligt IEC 61131
Snabb drifttagning och programmering tack vare omfattande standardbibliotek
Integrerad fältbuss- och nätverkskonfiguration
Applikationsanpassat expanderbar med passande funktionskomponenter
Integrerad diagnostik och övervakning
Genomgående stöd av drag and drop
Bekväm apparathantering genom integrerad PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- samt modbus-TCP-konfiguration och -adressering
Programändringar även hos styrsystem som är igång
Öppna gränssnitt till EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerad simuleringsmiljö