IBS PCP COMPACT är som IBS PCP 2.0 en programvara som implementeras på en INTERBUS-slav. Denna protokoll-programvara tillåter en intelligent kommunikation på applikationsnivå, som hur den t.ex. används för enhetshanteringen. Detta sker genom åtkomst till fältproduktens programvaruobjekt med hjälp av funktioner. Via denna mekanisk man en INTERBUS-enhet utbyta tidsokritiska behovsdata (parametrisering, diagnoser, programnedladdning osv.) med master. IBS PCP COMPACT är kompatibel med alla existerande INTERBUS Master-implementeringar. IBS PCP COMPACT slav-programvara realiserar de mest använda funktionerna i IBS PCP 2.0 med väsentligt minskat resursbehov och till ett lägre pris. Den består uteslutande av källkod skriven i ANSI-C, som lätt kan portas för olika processorer och INTERBUS-protokollchips. En portering kan realiseras på mindre än en vecka. En CD med källkod och elektronisk dokumentation ingår i leveransen. Frikopplingen av programvaran sker efter licensavtalet har skickats tillbaka.
IBS PCP COMPACT
-
Drivrutiner och gränssnittsprogramvara
2746537
INTERBUS-kommunikations-programvara för alla INTERBUS-slav-protokollchips (källkod)