UM100-PROFIL 100CM
-
Profil
2914563
Strängprofilkapsling, Låsning med sidoelement, låsning med fotelement, Grundprofil, profilbredd (invändig): 100 mm, profilbredd (utvändig): 122,6 mm, längd: 1000 mm, djup: 21,5 mm, Information: profillängd som behövs = kretskortslängd - 3,6 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering
Flexibel form och storlek
Prismässigt fördelaktig tack vare färre kapslingsdelar