UM -PROFIL
-
Profil
2952020
Strängprofilkapsling, Grundprofil, öppen, längd: 2000 mm, djup: 127,5 mm, Information: profillängd = kretskortslängd - 3 mm (UM 25 och UM 45)
Profillängd = kretskortslängd - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Profillängd= kretskortslängd - 9,5 mm (UM_122)
Produktdetaljer
| Produkttyp | Komplett kapsling |
| Kapslingstyp | Strängprofilkapsling |
| Kapslingsserie | UM |
| Produktfamilj | UM-Profil |
| Ventialtionsöppning finns | nej |
| Måttskiss |
|
| Djup | 127,5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| Längd | 2000 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material | PVC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -15 °C ... 50 °C |
| Artikelnr | 2952020 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHDBA |
| Produktnyckel | ACHDBA |
| Tullnummer | 39162000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
UM122-FE - Fotelement 2909471
-
UM 72-FE - Fotelement 2959382
-
UMK-BF - Fästfläns 2976077
-
UM 45-SEAS - Sidoelement 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Fotelement 2959434
-
SS-ZB WH - Kontaktor-skyltband 5031171
-
SS-ZB YE - Kontaktor-skyltband 5031650
-
UM108-FE - Fotelement 2959463
-
UM 45-SE - Sidoelement 2906131
-
UM 45-SES - Sidoelement 2959308
-
UM 45-SEK - Sidoelement 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Sidoelement 2959793
-
UM 72-SE - Sidoelement 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Sidoelement 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Sidoelement 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Sidoelement 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Sidoelement 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Sidoelement 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Sidoelement 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Sidoelement 2709367
-
UM108-SEFE/L - Sidoelement 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Sidoelement 2709354
-
UM108-SEFE/R - Sidoelement 2959683
-
UM108-SE-A73 - Sidoelement 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Sidoelement 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Sidoelement 2959735
-
UM108-SE-A60 - Sidoelement 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Sidoelement 2959719
-
UM108-SE - Sidoelement 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Sidoelement 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Sidoelement 2959722
-
UM122-SEFE/R - Sidoelement 2908786
-
UM122-SEFE/L - Sidoelement 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Sidoelement 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Sidoelement 2906490
Fördelar
Flexibel form och storlek
Snabb montering
Prismässigt fördelaktig tack vare färre kapslingsdelar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge