UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profil
1831237

Strängprofilkapsling, Låsning med sidoelement, låsning med fotelement, Grundprofil, profilbredd (invändig): 72 mm, längd: 2350 mm, djup: 19,8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt