UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY
-
Profil
1091499
Strängprofilkapsling, Låsning med sidoelement, låsning med fotelement, Grundprofil, profilbredd (invändig): 108 mm, längd: 2950 mm, djup: 19,8 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt