EMLP (EX15)R CUS - Etikett
0802692

Etikett, Rulle, beställbar: radvis, vit (RAL 9010), märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 20000 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

De självhäftande och ändlösa skyltarna EMLP (Ex...)R ... lämpar sig särskilt väl för märkning av automatsäkringar och kapslingsskydd i inkommande matningar
Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål