FL PF SEC 2TX
-
Patchpanel
2832687
Patchfält med 2 RJ45-nätverksanslutningar CAT5e inklusive Layer1 Security-element
Patchfält med 2 RJ45-nätverksanslutningar CAT5e inklusive Layer1 Security-element
| Produkttyp | Patchpanel |
| Märkspänning (III/3) | 50 V |
| Dimensionerad stötspänning | ≥ 1 kV |
| Märkström | 1 A |
| Anslutningstyp | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 CAT5e |
| Antal kanaler | 2 |
| Bredd | 38 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 88 mm |
| Material Kåpa | Metall |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B och IEC 60603–7 |
| Artikelnr | 2832687 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 129,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124,3 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |