VS-PPC/PL-PPC/PL-93K-LI/5,0
-
Patchkabel
1419181
Sercos III-kabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP67, Push-Pull, plast till RJ45-hane/IP67, Push-Pull, plast, längd: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Användning | Standard |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Signaltyp/kategori | Sercos CAT5, 100 Mbit/s |
| Statusindikering | nej |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Färg | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Yttermantel, material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
| utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig, Push-Pull, Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PC |
| Material Kapsling | Plast |
| Färg (Kapsling) | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Skyddsklass | IP67 |
| IP65 | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Anslutning 2 | |
| Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
| utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig, Push-Pull, Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktyta | Ni/Au |
| Material Kontaktledare | PC |
| Material Kapsling | Plast |
| Färg (Kapsling) | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Skyddsklass | IP67 |
| IP65 | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Kabellängd | 5 m |
| Sercos III [93K] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 68 kg/km |
| UL AWM-stil | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Sercos III [93K] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | trafikröd RAL 3020 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 120 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 Hz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 46 mm |
| Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
| oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Artikelnr | 1419181 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABA |
| Produktnyckel | ABNABA |
| GTIN | 4046356541268 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 399,663 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 399,663 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
| SCIP | 8e70ecd3-1eb2-4c89-a62d-810d0f5340ea |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 7,231 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge