VMT - mobilitet på ett enkelt sätt!
VMT 5015 är en prestationskraftig industridator i IP65 med pekskärm och front USB (tillval) som är inbyggd i en tilltalande kåpa av pressgjuten aluminium. Processorns värme avleds till omgivningsluften via terminalens bakvägg som är utförd som en kylkropp. Terminalen levereras seriemässigt med ett mjukvarutangentbord. På mjukvarutangentbordet finns alla alfanumeriska knappar som finns på ett standardmässigt tangentbord. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats.
VMT 5015 har en 15“ färg-TFT-display med hög upplösning och en upplösning på 1024 x 768 bildpunkter.
Den platta industridatorn utmärker sig framförallt genom den höga skyddsklassen IP65 och den enkla och direkta monteringen på maskinen. Tack vare spänningsförsörjningen på 19 - 29 V är VMT 5015 särskilt lämplig för mobil användning.
Monteringen kan göras antingen med en fästvinkel (vänster och höger), bordsfot, fäste enligt VESA-standard eller Rittal tväranslutningsadapter.
VMT 5015 SM DE
-
Panel-PC
2900645
IPC i IP65 med pekskärm, 15"-display, slutet hölje.