VMT - mobilitet på ett enkelt sätt!
VMT 3012 är en prestationskraftig terminal-PC med pekskärm och front USB som är inbyggd i en tilltalande kåpa av pressgjuten aluminium med plastfront. Terminalen levereras seriemässigt med ett mjukvarutangentbord. På programvarutangentbordet finns alla alfanumeriska knappar som finns på ett standardmässigt tangentbord. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats.
VMT 3012 har en 12,1" display med hög upplösning som kan avläsas i solljus och en upplösning på 800 x 600 bildpunkter.
Den platta terminalen utmärker sig framförallt genom den höga skyddsklassen, IP65, och den enkla direktmonteringen på maskinen. Tack vare spänningsförsörjningen på 19 - 29 V är VMT 3012 särskilt lämplig för mobil användning.
Monteringen kan göras antingen med en fästvinkel (vänster och höger), bordsfot, fäste enligt VESA-standard eller med Rittals tväranslutningsadapter.
VMT 3012 EXP SUN
-
Panel-PC
2700878
IPC i IP65 med pekskärm, kan läsas av i solljus, 12,1" display och slutet hölje.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Utökat temperaturområde -20 °C ... +55 °C
Helt sluten kapsling i IP65
Optimal nätförbindelse tack vare Gigabit-Ethernet eller WLAN
Bekväm manövrering via fem frontknappar
Fläktlöst utförande
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Energieffektiva Intel® ATOM™-processorer
Omfattande tillbehörsprogram