VMT - mobilitet på ett enkelt sätt!
VMT 3008 är en prestationskraftig terminal-PC med pekskärm som är inbyggd i en tilltalande kåpa av pressgjuten aluminium med plastfront. Terminalen levereras seriemässigt med ett mjukvarutangentbord. På mjukvarutangentbordet finns alla alfanumeriska knappar som finns på ett standardmässigt tangentbord. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats.
VMT 3008 har en 8“ färg-TFT-display med hög upplösning och en upplösning på 800 x 480 pixlar.
Den platta terminalen utmärker sig framförallt genom den höga skyddsklassen IP65 och den enkla och direkta monteringen på maskinen. Tack vare spänningsförsörjningen på 19 - 29 V är VMT 3008 särskilt lämplig för mobil användning.
Monteringen kan göras antingen med en fästvinkel (vänster och höger), bordsfot, fäste enligt VESA-standard eller Rittal tväranslutningsadapter.
Följande utrustning kan konfigureras individuellt. arbetsminne, massminne samt operativsystem.
VMT 3008
-
Panel-PC
2913852
Konfigurerbar IPC i IP65 med pekskärm, 8"-display, slutet hölje Konfigurerbar: bl.a. arbetsminne och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Helt sluten kapsling i IP65
Energieffektiva Intel® ATOM™-processorer
Fläktlös konstruktion
Optimal nätförbindelse tack vare Gigabit-Ethernet eller WLAN
Utvidgat temperaturområde
Omfattande tillbehörsprogram