VL2 PPC 9000 - Panel-PC
2400500

Valueline® industri-panel PC (PPC) med skyddsklass IP66 med fullständigt tätad konvektions-booster och Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Upp till 32 GB RAM. Kan utrustas med masslagringsenheter, t.ex. i form av HDD eller SSD. Ett separat fack för PCI- eller PCIe-kort finns som tillval.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Moderna användarkoncept tack vare Multitouch-stöd
Användarvänlig tack vare lättillgängliga komponenter
Komplett tätad konvektionsfläkt med skyddsklass IP30 för maximal kyleffekt
Attraktiv industri-design som uppvärderar anläggningen
Lätt urtagbara roterande eller Solid State-drivenheter i olika format
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
Flexibelt expanderbar genom valfri PCI- eller PCIe-Slot
Paneldator (PPC): IP65 på framsidan och IP20 på baksidan
Exempellös effekt, reaktionshändelse och energieffektivitet hos en Intel® Core™ i7-processor
Konfigurerbar som paneldator (PPC)