Paneldatorer – high-end-lösningen!
Paneldatorer kombinerar drifts- och övervakningsfunktionalitet med egenskaperna hos en effektstark industridator i en enda enhet. Styrsystem, manövrering av maskiner eller anläggningar, programmering, test eller kommunikation - high-end-lösningen för styr- och reglertekniken.
Särskilda egenskaper hos paneldatorerna är en kompakt kåpa och ett litet inbyggnadsdjup. Eftersom frontplattan och kåpan är gjorda av massivt aluminium kan paneldatorerna även användas i tuffa miljöer.
PPC 6115 har en 15"-färg-TFT-display med hög upplösning och pekskärm och en upplösning på 1024 x 768 bildpunkter, samt en ledig anslutningspunkt. Mjukvarutangentbordet, på vilket alla alfanumeriska knappar som ingår i en standard-knappsats finns, levereras standardmässigt. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats. Längst ner till vänster på LC-skärmen finns fem extra knappar. Med de extra knapparna kan programvarutangentbordet hämtas, en programväxling (Alt+Tab) göras, höger musknapp aktiveras eller ljusstyrkan ändras. En av knapparna är avsedd för användarspecifika funktioner.
Dessutom kan följande utrustning hos en standardmässig PC, som processor, arbetsminne, dataminne, nätdel och operativsystem konfigureras.
PPC 6115
-
Panel-PC
2913755
Panel-PC med pekskärm och mjukvarutangentbord, 15"-display, ett anslutningsställe Konfigurerbar: bl.a. processor, arbetsminne, dataminne, nätdel och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar