Panel-PC – high-end-lösningen!
Panel-PC kombinerar drifts- och övervakningsfunktionalitet med egenskaperna hos en effektstark industridator i en enda enhet. Styrsystem, manövrering av maskiner eller anläggningar, programmering, test eller kommunikation - high-end-lösningen för styr- och reglertekniken. Särskilda egenskaper hos panel-PC är den kompakta kåpan med ett litet inbyggnadsdjup. Eftersom frontplattan och kåpan är gjorda av massivt aluminium kan panel-PC även användas i tuffa miljöer.
PPC 5315 har en 38,1 cm (15") färg-TFT-display med hög upplösning och pekskärm och en upplösning på 1024 x 768 bildpunkter, samt 3 lediga anslutningspunkter. Programvarutangentbordet, på vilket alla alfanumeriska knappar som ingår i en standard-knappsats finns, levereras standardmässigt. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats. Längst ner till vänster på LC-skärmen finns fem extra knappar. Med de extra knapparna kan programvarutangentbordet hämtas, en programväxling (Alt+Tab) göras, höger musknapp aktiveras eller ljusstyrkan ändras. En av knapparna är avsedd för användarspecifika funktioner.
*** Du hittar den allmänna handboken i nedladdningsområdet för artikeln 2887441 PPC 5315***
PPC 5315 PM
-
Panel-PC
2893901
Panel-PC med pekskärm och mjukvarutangentbord, 15"-display, 3 anslutningsställen