EL PPC12 1000
-
Panel-PC
2701484
Fläktlös panel-PC i skyddsklass IP65 (front) med 30,73 cm (12,1") grafisk LED/TFT-display och konfigurationsalternativ för processor, minne, datalagring och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | UL / cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D är giltig enbart för enheter i serie EL PPC 1000 med CPU Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Datorinformation | |
| Processor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Lagringsminne | utan dataminne |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| Kylning | passiv |
| kortplatser | 1x SD |
| Optisk enhet | utan drivenhet |
| Display | |
| Display-typ | 30.73 cm / 12.1"-TFT |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | > 50000 h |
| Antal färger | 262144 färger |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| PC WORX SRT |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,9 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Försörjning | |
| Effektförbrukning | typ. 21,6 W |
| Gränssnitt | 4x USB Host 2.0 |
| Gränssnitt som tillval | utan tillvalsgränssnitt |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Monitorutgång | utan |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E med AMD Embedded G-processor | |
| Intel® I210-AT med Intel® Atom™ E3845-processor |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Frontplattans mått (aluminium svart eloxerad)) |
| / / 81 mm | |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 322 mm / 217 mm / 76 mm (Inbyggnadsöppning) |
| Inbyggnadsdjup | 99 mm, (med seriellt gränssnitt) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C (med AMD Embedded G-processor) |
| 0 °C ... 45 °C (med Intel® Atom™ E3845-processor) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Artikelnr | 2701484 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBACB |
| Produktnyckel | DRBACB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,05 kg |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,05 kg |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge