Designline PPC15M 2000 är en VESA-monterad industridator med kapslingsklass IP65 och 15" LED-pekskärm. Utrusstad med en Intel® Celeron® 2980U. Den fläktlösa konstruktionen och den flexibla VESA-monteringen gör Designline PPC15M 2000 till en produkt som kan användas för många olika tillämpningar. En konfigurerbar COM-port gör det möjligt att ansluta den till äldre seriella enheter. Designline PPC15M 2000 har en modern, ergonomisk konstruktion och är precis så robust som man förväntar sig av en industriell datorprodukt.
DL PPC15M 2000
-
Panel-PC
1107937
VESA-monterad, fläktlös industri-PC med kapslingsklass IP65, 15-tums LCD-monitor med LED-bakgrundsbelysning och kapacitiv multi-pekskärm. Intel® Celeron® 2980U och möjlighet till konfigurerbart arbetsminne, massminne och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
IP65-runtomskydd
Modern, ergonomisk konstruktion
Multitouch-skärm
Bredbildsvisning
Intel® HD-grafik
VESA-montering
Konfigurerbar
Fläktlöst utförande
LED bakgrundsbelysning
Underhållsvänlig
Intel® Celeron® 2980U-processor
Utvidgat temperaturområde